Winkelmandje

Besturing/regeling

  • IoT-interface
    IoT-interface

    De IoT-interface vormt het centrale bestanddeel voor een intelligente koppeling van Rittal-koeloplossingen of sensoren voor de bewaking van fysische omgevingsomstandigheden. De IoT-interface is uitgevoerd met een grote verscheidenheid aan andere interfaces en protocollen. Het doel is het verzamelen en overdragen van gegevens aan hogere IT-systemen of aan systemen voor de lokale bewaking van machinestatussen.

    Meer

  • Blue e IoT adapter
    Blue e IoT adapter

    In combinatie met de IoT-interface (3124.300) maakt de adapter een intelligente koppeling van koelaggregaten van de serie Blue e mogelijk.

    Meer

  • Digitale tweetraps-thermostaat
  • Digitale tweetraps-thermostaat geïntegreerd in een patchpanel 1 HE
  • Thermostaat Kastthermostaat
  • Temperatuursensor voor Blue e+ koelaggregaten, Blue e+ chillers
    Temperatuursensor voor Blue e+ koelaggregaten, Blue e+ chillers

    NTC-sensor voor de regeling van Blue e+ koelaggregaten aan de hand van een individueel meetpunt in de kast (regeling conform externe sensor) en aan de hand van de inblaasopening voor gekoelde lucht van het koelaggregaat in de kast (regeling conform uitblaastemperatuur). Toepassing bij chillers: de differentiële regeling treedt in werking wanneer de mediumtemperatuur afhankelijk van de omgevingstemperatuur (positief of negatief) moet worden geregeld. Hierbij moet de temperatuursensor vlak bij de Blue e+ chiller worden gepositioneerd.

    Meer

  • Hygrostaat
    Hygrostaat

    Schakelt de verwarming resp. de ventilator in bij het overschrijden van een vast ingestelde relatieve vochtigheid in de kast. Hierdoor wordt de relatieve vochtigheid boven het dauwpunt gehouden en wordt condensvorming op de printkaarten of de elektronische componenten voorkomen.

    Meer

  • Insteekadapter voor kastthermostaat en hygrostaat
    Insteekadapter voor kastthermostaat en hygrostaat

    Met montagemogelijkheid voor kabelwartels. Dient voor een optimale kabelinvoer van aangesloten verbruikers zoals ventilatoren en kastverwarmingen. Dient in combinatie met kabelwartels ook als trekontlasting.

    Meer

  • Toerentalregeling
  • Interfacekaart voor koelaggregaten met e-Comfortregeling
    Interfacekaart voor koelaggregaten met e-Comfortregeling

    De interfacekaart is een uitbreiding voor koelaggregaten met e-Comfortregeling. Hiermee kan bijv. de master-slave-koppeling van max. 10 koelaggregaten worden bewaakt.

    Meer

  • Master/slavekabel voor SK BUS-systeem
    Master/slavekabel voor SK BUS-systeem

    Met het SK BUS-systeem is een onderlinge communicatie tussen meerdere koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars met e-Comfortcontroller mogelijk. De master-slave-opbouw waarborgt een optimaal bedrijfsresultaat voor complexe aanbouwkasten.

    Meer

  • Master/slave-adapter voor Thermoelectric Cooler
    Master/slave-adapter voor Thermoelectric Cooler

    Door de master-slave-adapter wordt een onderlinge communicatiemogelijkheid voor maximaal 5 Thermoelectric Coolers bereikt.

    Meer

  • Ringkerntransformator Primaire aansluiting 115 V/400 V
    Ringkerntransformator Primaire aansluiting 115 V/400 V

    Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering. Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.

    Meer