Winkelmandje

IIoT-oplossingen

  • IoT-interface
    IoT-interface

    De IoT-interface vormt het centrale bestanddeel voor een intelligente koppeling van Rittal-koeloplossingen of sensoren voor de bewaking van fysische omgevingsomstandigheden. De IoT-interface is uitgevoerd met een grote verscheidenheid aan andere interfaces en protocollen. Het doel is het verzamelen en overdragen van gegevens aan hogere IT-systemen of aan systemen voor de lokale bewaking van machinestatussen.

    Meer

  • Blue e IoT adapter
    Blue e IoT adapter

    In combinatie met de IoT-interface (3124.300) maakt de adapter een intelligente koppeling van koelaggregaten van de serie Blue e mogelijk.

    Meer

  • CMC III besturingseenheden
    CMC III besturingseenheden

    Voor het uitvoeren van besturingscommando's en de regeling van voeding/verbruikers

    Meer

  • CMC III sensoren
    CMC III sensoren

    Voor de bewaking van verschillende parameters in kasten of ruimten.

    Meer

  • CMC III Access systemen
    CMC III Access systemen

    Als beveiliging tegen onbevoegde toegang

    Meer

  • CMC III voedingen
    CMC III voedingen

    Netvoeding en aansluitkabel voor voeding

    Meer

  • CMC III CAN-bus aansluitkabel
    CMC III CAN-bus aansluitkabel

    Verbindt CAN-buseenheden ten behoeve van de overdracht van informatie en energie.

    Meer