Winkelmandje

Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: robuuste PDU met compacte basisstroomverdeling voor de IT-omgeving.

    Meer

  • PDU metered
    PDU metered

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per fase, d.w.z. de vermogensbehoefte van een compleet IT-rack.

    Meer

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met energiemeting per uitgangssteekplaats, d.w.z. de vermogensbehoefte van afzonderlijke verbruikers.

    Meer

  • PDU switched
    PDU switched

    High-end stroomverdeling voor IT-racks: intelligente PDU met meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen.

    Meer

  • PDU managed
    PDU managed

    High-end stroomverdeling voor IT-racks, met energiemeet- en bewakingsfuncties voor elke afzonderlijke uitgangssteekplaats Ingang met CEE-connector (16 A/32 A) alsmede C13- en C19-uitgangen.

    Meer

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.

    Meer

  • PDU UK, uitvoering metered
    PDU UK, uitvoering metered

    De energieverdeling is speciaal ontworpen voor computerruimten en vrijstaande racks met UK (BS 1363) apparaatconnectoren.

    Meer

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    RCM Inline meter voor vermogensmeting

    Meer

  • PDU-overspanningsbeveiliging
    PDU-overspanningsbeveiliging

    Wordt op de systeemstroomrail voorgeschakeld. Voor elke 3-fase voeding van de systeemstroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd.

    Meer

  • PDU toebehoren
    PDU toebehoren

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    Meer