Deuren/sluitingen

  • Deurvarianten
    Deurvarianten

    Zichtdeuren en geventileerde zichtdeuren bieden een snelle visuele controle op geïnstalleerde componenten. Plaatstalen deuren kunnen in plaats van een achterwand worden ingebouwd, zodat er zowel vanaf de voor- als achterzijde toegang tot de interieuropbouw mogelijk is.

    Meer

  • Modulaire frontindeling voor VX
  • Modulaire frontindeling voor TS
  • Zichtvensters en bedieningstableaus
    Zichtvensters en bedieningstableaus

    Displays, knoppen, schakelaars en andere bedieningselementen worden optisch hoogwaardig tegen stof, vloeistof en onbevoegde toegang beveiligd.

    Meer

  • Sluitsystemen
    Sluitsystemen

    De standaard binnenwerken kunnen door alle typen handgrepen alsmede door andere sluitingen worden vervangen. Een drukknop is een praktisch alternatief voor het snel en zonder sleutel openen van vloerstaande en wandbehuizingen.

    Meer

  • Scheidingsschakelaarkap
    Scheidingsschakelaarkap

    UL-conforme veiligheidsvergrendeling van kastcombinaties volgens USA-voorschriften. De scheidingsschakelaarkap voldoet in combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.

    Meer

  • Scharnieren
    Scharnieren

    Voor vrijstaande, aanbouwcombinaties en wandbehuizingen in industriële en IT-omgevingen kan afhankelijk van de toepassing een optimale deuropeningshoek worden gerealiseerd

    Meer

  • Deur, binnenzijde
    Deur, binnenzijde

    Er zijn veelzijdige bevestigingsmogelijkheden voor het bewaren en archiveren van documenten en inbouwcomponenten van signalerings- of bedieningselementen beschikbaar.

    Meer

  • Stofbeschermingsstroken
    Stofbeschermingsstroken

    Als bescherming tegen afzettingen op de bovenkant van de deur.

    Meer

  • Lak
    Lak

    Lak voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.

    Meer

  • Grondlaag corrosiebescherming
    Grondlaag corrosiebescherming

    De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de vereisten van de norm IEC 61439 voor laagspannings- en schakelverdeelinrichtingen.

    Meer