Winkelmandje

Interieuropbouw

  • Montageplaten
    Montageplaten

    Montageplaten als uitbreiding voor behuizingen en kasten waarbij geen montageplaat wordt meegeleverd. Deelmontageplaten voor Rittal-kast-/behuizingssystemen bieden extra montageoppervlakken in de breedte, hoogte of diepte.

    Meer

  • Railsystemen
    Railsystemen

    Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos.

    Meer

  • Bevestigingselementen
    Bevestigingselementen

    Veelzijdige bevestigingstoebehoren, zoals kooimoeren, schuifmoeren, schroeven en verschillende montage-elementen voor een comfortabele en efficiënte kast-/behuizingsopbouw.

    Meer

  • Legborden
    Legborden

    Met opbergmogelijkheden en montagevlakken aan het kastframe of het 19"-niveau. Telescooprails en handgrepen breiden het assortiment legborden uit, die gedeeltelijk zonder gereedschap in IT-racks, serverracks, wandverdelers en industriële kasten worden ingebouwd.

    Meer

  • EMC
    EMC

    De beveiliging van een standaardkast tegen elektrische, magnetische en elektromagnetische velden kan met behulp van deze systeemtoebehoren verder worden verhoogd. Maatregelen zijn de verbetering van de afschermende werking door een optimale potentiaalvereffening of de contactering van kabelafschermingen zo dicht mogelijk bij de plek waar de kabels worden ingevoerd.

    Meer

  • Interieuropbouw voor aardbevinggevaarlijke omgevingen
    Interieuropbouw voor aardbevinggevaarlijke omgevingen

    Toebehoren voor kast-/behuizingssystemen voor toepassing in aardbevingszone 1, 2 3 en/of 4 volgens Telcordia GR 63-CORE.

    Meer

  • Aarding
    Aarding

    Aardingsmateriaal voor de opbouw van een veilige aardverbinding die voldoet aan de eisen van VDE en aan de laagspanningsrichtlijn. Afzonderlijke aardlitzen of direct op kast-/behuizingssystemen afgestemde totaalsystemen voor de aarding van frames of op PE-rails.

    Meer