Toebehoren

19"-techniek

Zwenkramen, profielen, inbouwsets voor profielen, toebehoren voor Rittal Data Rack, glijrails, inch-opbouw, patchpanels, splitterboxen, LSA-techniek

19"-techniek

Zwenkraam

Met behulp van zwenkramen kan de achterzijde van de 19"-inbouwcomponenten gemakkelijk worden bereikt. Afhankelijk van de uitvoering is er een openingshoek van 130° of 180° beschikbaar.

19"-techniek

Profielen

Profielen en montageframes voor de interieuropbouw met één of twee 19"-niveaus voor wandbehuizingen, vrijstaande kasten en aanbouwkasten.

19"-techniek

Inbouwsets voor profielen

De inbouwset voor profielen en montageframes dient afhankelijk van het kasttype en de kastbreedte te worden geselecteerd.

19"-techniek

Toebehoren voor Rittal Data Rack

Het open frame Data Rack kan worden uitgebreid met een tweede 19"-bevestigingsniveau, diepteprofielen, glijrails en koppelingen. Wielen voor mobiele toepassingen als laboratoriumkast of in de meettechniek.

19"-techniek

Glijrails

Glijrails bieden bevestigingsvlakken voor componenten die in het 19"-niveau worden gemonteerd en ondersteunen het gewicht van zware inbouwcomponenten. Aan hoogbelastbare glijrails kunnen componenten met een statische belasting van 800 N worden...

19"-techniek

Inch-opbouw

Schuifladen in het 19"-niveau, afdekkingen, opbergmogelijkheden voor niet-inch-apparaten en bevestigingsmogelijkheden aan het 19"-profiel met behulp van kooimoeren of de innovatieve 19"-fastener

19"-techniek

Blindpanelen en frontplaten

Blindpanelen voor het afdekken van niet-benodigde hoogte-eenheden. In verschillende hoogten van de materialen aluminium, plaatstaal en kunststof. Om vast te schroeven of als "toolless fixing"-uitvoeringen voor een snelle montage zonder...

19"-techniek

Splitterboxen

Splitsen van inkomende glasvezelkabels en het verdelen over patchpanels voor diverse koppelingen. Voorgeconfectioneerde pigtail-kabels worden via de breakout-box naar de patchpanels geleid.

19"-techniek

LSA-techniek

Voor de LSA-techniek zijn opname-eenheden voor LSA-Plus-stroken of inbouwsets voor LSA-montagegoten of LSA-montagebeugels leverbaar.