Inch-opbouw

Moeren en bouten

Moeren en bouten voor de bevestiging aan het 19"-niveau.

Moeren en bouten

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bevestigingselement voor een 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau

Moeren en bouten

Kooimoer

M5/M6, voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19")-inbouwdelen en blindplaten aan de profielen, 482,6 mm (19").

Moeren en bouten

Binnenzeskantschroeven

Voor optimale overdracht van de aandraaimomenten, langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.

Moeren en bouten

Bevestigingsschroeven

Voor elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19˝)-inbouwdelen en blindplaten.

Moeren en bouten

Insteekwartel, 19"

Bestaande uit een spreidmoer, die alleen vanaf de voorzijde in de vierkante montagegaten kan worden geplaatst en vervolgens met de bevestigingsschroef wordt geborgd.

Moeren en bouten

Veermoeren met schroeven voor T-groefprofiel

M6 x 10 mm voor T-groef profiel, garanderen een flexibele en betrouwbare montage van toebehorencomponenten aan profielen met T-groef.