Toetsenborden, tableaus en schuifladen
Schuifladen en kleppen
Schuiflade 19"/2 HE voor toetsenbord en muis
Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 390 x 32 x 139 mm, tableau voor standaard mouse of trackball.
Schuiflade voor toetsenbord en muis met tableau voor mousepad
Geschikt voor de opname van toetsenborden tot max. 460 x 42 x 170 mm, standaard mouse of trackball.
Toetsenbordschuiflade 1 HE voor twee 19"-bevestigingsniveaus
Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor opname van: Toetsenborden tot max. 420 x 40 x 220 mm, volledig uitschuifbaar, afsluitbaar.
Toetsenbordschuiflade 2 HE voor één 19"-bevestigingsniveau
Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor toetsenborden tot 430 mm breedte en 250 mm diepte bij omgeklapte frontplaat.
Papieruitnamedeksel Voor inbouw in vlakke delen
Voor inbouw in vlakken, maakt op eenvoudige wijze het uit de printer nemen van pagina's mogelijk, zonder de behuizingsdeur te openen.
Uitklapbare toetsenbordhouder voor toetsenbord en muis
Voor de inbouw in 600 en 800 mm brede deuren en 19"-zwenkraam en -behuizingen.