Standaard kabelwartels
-
HSK Standaard
Hoogwaardige kabelwartel voor standaard toepassingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaards en veiligheidsnormen. Afhankelijk van de toepassing is er een brede keus in afmetingen, temperatuurbereik en klembereik. Uiteraard voldoen al de kabelwartels aan alle gevraagde toelatingen en certificeringen.
-
HSK EMC
De HSK EMC kabelwartels voldoen aan de hoogste eisen aangaande kwaliteit en veiligheid. Deze wartels worden toegepast in omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden. Er bestaan 2 oplossingen om een juiste contactverbinding te bewerkstelligen welke op een snelle manier te realiseren is. Afhankelijk van de toepassing is er een brede keus in afmetingen, temperatuurbereik en klembereik. Uiteraard voldoen al de kabelwartels aan alle gevraagde toelatingen en certificeringen.
-
HSK voor speciale toepassingen
HSK kabelwartel voor speciale toepassingen zoals in de food- en besturingssector en scheepvaart, waar vanuit de toepassing speciale eisen gesteld worden. Denk hierbij aan vlakke kabel, speciale kunststof toepassingen of speciale afmetingen van M6 tot M110 en 4". Ook als er extra trekontlasting gevraagd wordt of haakse kabelwartels om direct een kabelgoot in te kunnen, dan zijn hier speciale oplossingen voor.
-
-
-
Toebehoren
Hier vindt u relevante toebehoren voor standaard kabelwartels zoals contramoeren, specifieke inzetstukjes, multi-inzetstukjes en reduceer- en verloopringen.