Wand-/vloerkastsystemen
-
Wandkast AX
System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw.
-
Kunststof wandkasten AX
AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.
-
Wandbehuizing EL
3-delige wandbehuizing met 19"-bevestigingsniveau en design-zichtdeur. Het zwenkbare middendeel biedt optimale toegang vanaf de voor- en achterzijde tot de geïnstalleerde componenten. Het wandbevestigingsdeel maakt kabelinvoer vanaf de boven- en onderzijde mogelijk.
-
Vrijstaande kast VX SE
Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Kastbreedten van 600 tot 1800 mm en kasten met een diepte van 300 mm voor toepassing in de gebouwentechniek. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten kleine gekoppelde combinaties vervangen.
-
Wandkasten AE
Behuizing met deur van staalplaat, gelakt met montageplaat en wartelplaat in bodem. Beschermklasse tot IP 66.
-
-
Wand-/vloerkasten CM
Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.