Winkelmandje

Sokkel

  • Sokkelsysteem VX
    Sokkelsysteem VX

    Het beste uit alles. Sokkelsysteem VX voor nagenoeg elke kasttoepassing. Het systeem combineert de beste sokkelfuncties van Rittal die op dit moment beschikbaar zijn in één variabel modulair systeem. Een systeem dat ondanks het gereduceerde aantal onderdelen meer ruimte, meer montagegemak, meer tijdbesparing en meer flexibiliteit biedt.

    Meer

  • Sokkelsysteem AX
    Sokkelsysteem AX

    Dankzij de royale opening in het sokkelhoekstuk is direct vastschroeven aan de behuizing vanaf de voorzijde mogelijk. De klikbare plinten maken een eenvoudige en snelle toegang tot de sokkel mogelijk. Hierdoor is de sokkel voor specifieke doeleinden te gebruiken, bijv. als kabelrangeerruimte.

    Meer

  • Sokkel TS
    Sokkel TS

    Sokkel TS bestaande uit sokkelelementen voor en achter, voorgemonteerd met hoekstukken, afhankelijk van de kastbreedte, de zijplinten kiest u overeenkomstig de kastdiepte.

    Meer

  • Kabelrangeerruimten
    Kabelrangeerruimten

    Kabelrangeerruimten, met geïntegreerde systeemboring voor een individuele systeemopbouw

    Meer

  • Sokkel, compleet
    Sokkel, compleet

    Sokkel, compleet voor AE, TP, ES, plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.

    Meer

  • Toebehoren voor sokkel
    Toebehoren voor sokkel

    Toebehoren voor sokkel, zoals bijv. bodembevestigingsplaten, stelvoeten.

    Meer

  • Stationaire sokkel voor PC, IW
    Stationaire sokkel voor PC, IW

    Aangepast aan het design van de kast/behuizing, hoogte 100 mm, aan de voorzijde uitstekend.

    Meer

  • Betonsokkel voor CS New Basic-behuizing
    Betonsokkel voor CS New Basic-behuizing

    Betonsokkel voor CS module- en basicbehuizingen. Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats.

    Meer

  • Traverse voor VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chillers Blue e+
    Traverse voor VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chillers Blue e+

    Ter verhoging van de stabiliteit steekt de traverse aan de voor- en achterzijde 138 mm over het bodemframe van de behuizing.

    Meer

  • Sokkel voor FlatBox
    Sokkel voor FlatBox

    Voor bevestiging op de al aanwezige schroefdraad in het bodembereik van de FlatBox. Aan de achterzijde is een uitsparing voor kabeldoorvoer aanwezig.

    Meer

  • Kantelbeveiliging voor TS IT
    Kantelbeveiliging voor TS IT

    Kantelbeveiliging voor serverbehuizingen TS. De uittrekbare kantelbeveiliging kan naderhand snel en eenvoudig aan het onderste frame van het serverrack worden gemonteerd en wordt alleen uitgetrokken wanneer dat nodig is.

    Meer