Winkelmandje

Wanden

  • Zijwanden
    Zijwanden

    Met verschillende typen zijwanden kunnen open zijden van aanbouwkasten en IT-racks naar wens met een hoge beschermklasse of zonder gereedschap worden afgesloten.

    Meer

  • Zijwanden - toebehoren
    Zijwanden - toebehoren

    Zijwand- of achterwandhouder als extra fixering voor zware inbouwcomponenten, scharnierende zijwanden met 180°-openingshoek en interieurvergrendelingen zijn andere optionele toebehoren.

    Meer

  • Scheidingswanden
    Scheidingswanden

    Een kastenrij kan met scheidingswanden in afzonderlijke functiegebieden worden onderverdeeld. In combinatie met sluitsystemen kunnen ook verschillende toegangsconcepten voor kastenrijen worden gerealiseerd. Scheidingswanden voor moduleplaten worden voorzien van standaard connectoren.

    Meer

  • Scheidingsschakelaarkap
    Scheidingsschakelaarkap

    UL-conforme veiligheidsvergrendeling van kastcombinaties volgens USA-voorschriften. De scheidingsschakelaarkap voldoet in combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.

    Meer

  • Connectorafdekkap met deur voor VX
    Connectorafdekkap met deur voor VX

    Afdekkap met deur, ter bescherming en afdekking van connectoren en andere componenten

    Meer

  • Connectorafdekkap met deur voor TS
    Connectorafdekkap met deur voor TS

    Afdekkap met deur voor TS, beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af.

    Meer

  • Lak
    Lak

    Lak voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.

    Meer

  • Grondlaag corrosiebescherming
    Grondlaag corrosiebescherming

    De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de vereisten van de norm IEC 61439 voor laagspannings- en schakelverdeelinrichtingen.

    Meer

  • QE Achterwand
    QE Achterwand

    Rear panel designed for QE Box.

    Meer