Winkelmandje

Kabelgeleiding

  • Kabeldoorvoer, modulair
    Kabeldoorvoer, modulair

    De modulaire kabeldoorvoer is uitgevoerd als modulaire kunststof wartelplaten en als modulaire afdichtingsframes leverbaar. Met de modulaire kabeldoorvoer is een volledig flexibele kabelinvoer mogelijk, ook van voorgeconfectioneerde kabels. De afdichtingssets zijn individueel aan de benodigde kabeldoorsneden aan te passen. Het afdichtingsframe is ten behoeve van de montage op verschillende oppervlakken te gebruiken.

    Meer

  • Kabelinvoer voor bodemopeningen
    Kabelinvoer voor bodemopeningen

    De bij de levering inbegrepen bodemplaten van de Rittal kast-/behuizingssystemen kunnen worden vervangen door verschillende bodemplaten voor invoertules. Kabelinvoer- en connectordoorvoertules zorgen voor een hoge IP-bescherming en zijn eenvoudig te installeren.

    Meer

  • Bodemplaten
    Bodemplaten

    In plaats van segmenten van de standaard driedelige bodemplaten toe te passen. Dit maakt een op de montageplaat afgestemde positionering mogelijk.

    Meer

  • Wartelplaten
    Wartelplaten

    Voor uitsparingen in wandbehuizingen of voor vrije montage aan vlakke delen. Voor industriële kasten/behuizingen in diverse uitvoeringen. Voor 19"-netwerk-wandpatchkasten EL naar keuze wartelplaten met borstelstrip of voor metrische wartels.

    Meer

  • Kabelwartels
    Kabelwartels

    Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal, ook in EMC-uitvoering. Kabelwartels zijn leverbaar met hoge beschermklassen tot IP 68 resp. IP 69. Voor de voedingsmiddelenindustrie of clean rooms zijn kabelwartels in hygiënische uitvoering leverbaar.

    Meer

  • Kabeldoorvoer
    Kabeldoorvoer

    Voorgeconfectioneerde connectoren kunnen op verschillende manieren in de behuizing of kast worden ingevoerd: borstelstrips, trapvormige nippels, connector- resp. kabeldoorvoeren, adapters voor IP-compartimentering voor draagarmsystemen en randbeveiliging.

    Meer

  • Kabelgeleiding en -fixatie
    Kabelgeleiding en -fixatie

    Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelijkheden die zowel in de kast/behuizing als in de sokkel op identieke wijze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blijft er in de kast/behuizing zelf meer montageruimte beschikbaar. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met ruimte voor de noodzakelijke buigradius van de kabels. Kabelgeleidingssystemen, zoals bijv. kabelgoten en 19"-kabelgeleidingssystemen dienen voor een gestructureerde kabelgeleiding in de kast/behuizing.

    Meer

  • Kabelgeleiding 19"
    Kabelgeleiding 19"

    Ongeacht of het een patchkast, een etageverdeler met één 19"-niveau of een serverrack met twee 19"-niveaus betreft: de gevarieerdheid van de systeemtoebehoren voldoet aan alle wensen op het gebied van kabelgeleiding aan de zijkant, vóór of achter het 19"-niveau.

    Meer

  • HUMMEL kabelwartels
    HUMMEL kabelwartels

    Rittal B.V. is exclusief vertegenwoordiger van Hummel AG in Nederland

    Meer