Winkelmandje

IT-Cooling

  • Liquid Cooling Packages
    Liquid Cooling Packages

    LCP CW: Via lucht/water-warmtewisselaars worden zeer grote hoeveelheden warmte uit de IT-racks afgevoerd. LCP DX: Ideaal voor koeling van kleine en middelgrote IT-toepassingen.

    Meer

  • Liquid Cooling Units
    Liquid Cooling Units

    Efficiënte koeling van VX IT-racks en Micro Data Center zonder ruimteverlies. Optimale ondersteuning van IT-gerichte „front-to-back“-luchtgeleiding. Hoge bedrijfszekerheid door de beschikbaarheid van single en redundante uitvoeringen.

    Meer

  • Cube-systeem
    Cube-systeem

    Deur- en afdekelementen scheiden de warme en koude lucht in de computerruimte. Dat vergroot de efficiency van de airconditioning. Deze kan als hot- of cold cube afschotting worden gebruikt.

    Meer

  • Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT
    Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

    Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT
    Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

    Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.

    Meer

  • Dakmontage-koelaggregaten voor het koelen van IT-apparatuur
    Dakmontage-koelaggregaten voor het koelen van IT-apparatuur

    Actieve koeling van individuele kasten voor vermogensverliezen tot 3 kW. Unit is voorzien van een inblaasregeling.

    Meer

  • Small Cooling Units
  • Toebehoren voor IT-Cooling
    Toebehoren voor IT-Cooling

    Geschikte toebehoren voor LCP CW- en LCP DX-toepassingen.

    Meer