Wand-/vloerkastsystemen

  • Wandkast AX
    Wandkast AX

    System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw.

    Meer

  • Wandkasten AE
    Wandkasten AE

    Behuizing met deur van staalplaat, gelakt met montageplaat en wartelplaat in bodem. Beschermklasse tot IP 66.

    Meer

  • Wand-/vloerkasten CM
    Wand-/vloerkasten CM

    Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.

    Meer

  • Vrijstaande kast SE 8
    Vrijstaande kast SE 8

    Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.

    Meer

  • Kunststof wandkasten KS
    Kunststof wandkasten KS

    Wandbehuizing met deur van glasvezelversterkt polyester, met montageplaat. Naar keuze met of zonder zichtdeur. Beschermklasse IP 56 resp. IP 66. Traploze montageplaat-diepteverstelling dankzij meerdere montageniveaus in de behuizing. Flexibele deuropbouw door aangeperste bevestigingsnokken aan de binnenzijde van de deur. Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte kunststof.

    Meer