Wand-/vloerkastsystemen
-
Wandkast AX
System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw.
-
Kunststof wandkasten AX
AX plastic housings, optionally with or without viewing window, are ideally suited for outdoor applications. Numerous mounting domes in the housing offer individual interior installation in 25 mm grid with e.g. chassis and rails.
-
Vrijstaande kast VX SE
Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths from 600 to 1800 mm and enclosures with 300 mm depth for applications in facility management. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.
-
Wandkasten AE
Behuizing met deur van staalplaat, gelakt met montageplaat en wartelplaat in bodem. Beschermklasse tot IP 66.
-
Wand-/vloerkasten CM
Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.
-
Vrijstaande kast SE 8
Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.
-
Kunststof wandkasten KS
Wandbehuizing met deur van glasvezelversterkt polyester, met montageplaat. Naar keuze met of zonder zichtdeur. Beschermklasse IP 56 resp. IP 66. Traploze montageplaat-diepteverstelling dankzij meerdere montageniveaus in de behuizing. Flexibele deuropbouw door aangeperste bevestigingsnokken aan de binnenzijde van de deur. Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte kunststof.