Winkelmandje

Koelaggregaten

  • VX25 Blue e+-integratieoplossing
    VX25 Blue e+-integratieoplossing

    Het product vormt een perfecte symbiose van aanbouwkasten VX25 en Blue e+-koelaggregaat. Met slechts één bestelnummer ontvangt u een kast met geïntegreerd koelaggregaat. Het koelaggregaat biedt alle voordelen van de Blue e+-technologie.

    Meer

  • Wandmontage-koelaggregaten
    Wandmontage-koelaggregaten

    Aanbouw aan of inbouw in deuren en wanden via gestandaardiseerde montageuitsparingen. Geïntegreerde elektronische condensverdamping (vanaf 0,3 kW), condensor voorzien van nanocoating voor een gemakkelijke reiniging, terwijl het koelvermogen en de koelefficiëntie gelijk blijven. Koelvermogen 0,3 kW – 5,8 kW. Vanaf 0,3 kW ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+ technologie. Beschermklassen: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL type 3R/4, 12 en NEMA 4X. Wandmontage-koelaggregaten zijn ook leverbaar in uitvoeringen die geschikt zijn voor de chemie en voor outdoor-toepassingen.

    Meer

  • Dakmontage-koelaggregaten
    Dakmontage-koelaggregaten

    Deuren of zijwanden en vluchtwegen blijven door de dakmontage vrij. Elektronische condensverdamping, condensor voorzien van nanocoating voor een gemakkelijke reiniging, terwijl het koelvermogen en de koelefficiëntie gelijk blijven. Koelvermogen 0,55 kW – 4 kW. De vermogensklasse 1,3 kW is ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+ technologie.

    Meer

  • Klimaatmoduulconcept
    Klimaatmoduulconcept

    De koeleenheid is geïntegreerd in de kastdeur en sluit daardoor perfect aan bij het totaalbeeld van de kast. De bestaande deur is eenvoudig en zonder mechanische bewerking door deze oplossing te vervangen, ook tijdens bedrijf. Koelvermogen tot 1,5 kW – 2,5 kW.

    Meer

  • Thermoelectric Cooler Totaal koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W
    Thermoelectric Cooler Totaal koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W

    De krachtige, lichtgewicht, op Peltier-techniek gebaseerde koelers realiseren een energie-efficiënte klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen. Koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W.

    Meer