Kabelgeleiding
-
Kabelinvoer voor bodemopeningen
Afzonderlijke bodemplaten van de kastsystemen TS, SE, CM en van het TopConsole-systeem TP kunnen worden vervangen door bodemplaten voor kabelinvoertules. Kabelinvoer- en connectordoorvoertules zorgen voor een hoge IP-beveiliging en kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd.
-
Wartelplaten
Voor uitsparingen in wandbehuizingen of voor vrije montage aan vlakke delen. Voor kabelwartels in de uitvoeringen metrisch of PG. Bij 19"-wandbehuizingen van de serie EL kan de gesloten wartelplaat worden vervangen door een wartelplaat met borstelstrip.
-
Kabelwartels
Kabelwartels vervaardigd van polyamide, messing of roestvaststaal. De HD-kabelwartel realiseert een hoogwaardige bescherming (IP 68 resp. IP 69K) voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie of in ultrareine zones.
-
Kabeldoorvoer
Voorgeconfectioneerde connectoren kunnen op verschillende manieren in de behuizing of de kast worden ingevoerd: Afdichtingsframes, trapvormige nippels of connector- resp. kabeldoorvoeren.
-
Kabelgeleiding en -fixatie
Voor de bevestiging van kabels bestaan diverse mogelij kheden die zowel in de kast als in de sokkel op identieke wij ze kunnen worden toegepast. Door de kabels in het sokkelgedeelte te bevestigen blij ft er in de kast zelf meer montageruimte beschikbaar. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met ruimte voor de noodzakelij ke buigradius van de kabels.
-
Kabelgeleiding 19"
Ongeacht of het een patchkast, een etageverdeler met één 19"-niveau of een serverrack met twee 19"-niveaus betreft: de gevarieerdheid van de systeemtoebehoren voldoet aan alle wensen op het gebied van kabelgeleiding aan de zijkant, vóór of achter het 19"-niveau.