Luchtkoeling

  • Ventilatoren
    Ventilatoren

    Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen. Koeling van de kast door de warmte uit de kast te blazen of af te zuigen. Luchtverplaatsing 20 m³/h - 900 m³/h. Beschermklasse standaard IP 54. Naderhand te verhogen tot IP 56. Ook leverbaar met EMC-afscherming of in EC-uitvoering.

    Meer

  • Dakventilatoren
    Dakventilatoren

    Ventilator voor koeling van de kast via het dak. Passieve oplossing en luchtverplaatsing 500 m³/h – 1069 m³/h. Eén systeem en slechts één montage-uitsparing voor alle afmetingen. Optimale efficiëntie door slimme luchtgeleiding met geringe drukverliezen. Hoge beschermklasse dankzij innovatieve klembevestiging. Ook leverbaar in EC-uitvoering.

    Meer

  • Schuifladeventilatoren/drukventilatoren
    Schuifladeventilatoren/drukventilatoren

    Complete ventilatoreenheid voor directe inbouw in het 19"-niveau. Luchtverplaatsing 320 m³/h - 480 m³/h. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

    Meer

  • Lucht/lucht-warmtewisselaars
    Lucht/lucht-warmtewisselaars

    Warmtewisselaar met twee gescheiden luchtcirculaties om het binnendringen van stof in de kast te voorkomen. Koelvermogen 17,5 W/K – 90 W/K. Het temperatuurverschil tussen binnen- en buitencirculatie is bepalend voor de af te voeren hoeveelheid warmte.

    Meer