IT-Cooling
-
Liquid Cooling Packages
LCP CW: Via lucht/water-warmtewisselaars worden zeer grote hoeveelheden warmte uit de IT-racks afgevoerd. LCP DX: Ideaal voor koeling van kleine en middelgrote IT-toepassingen.
-
Liquid Cooling Units
Efficiënte koeling van VX IT-racks en Micro Data Center zonder ruimteverlies. Optimale ondersteuning van IT-gerichte „front-to-back“-luchtgeleiding. Hoge bedrijfszekerheid door de beschikbaarheid van single en redundante uitvoeringen.
-
Cube-systeem
Deur- en afdekelementen scheiden de warme en koude lucht in de computerruimte. Dat vergroot de efficiency van de airconditioning. Deze kan als hot- of cold cube afschotting worden gebruikt.
-
Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT
Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.
-
Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT
Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse systemen en wordt een monitoring- en energiemanagement gerealiseerd.
-
Dakmontage-koelaggregaten voor het koelen van IT-apparatuur
Actieve koeling van individuele kasten voor vermogensverliezen tot 3 kW. Unit is voorzien van een inblaasregeling.
-
-