Wandkasten AE

    Wandkasten AE

    Behuizing met deur van staalplaat, gelakt met montageplaat en wartelplaat in bodem. Beschermklasse tot IP 66.
    Naar microsite AE


Bestelnr. Breedte Hoogte Diepte Deuren
AE 1035.500 200 mm 300 mm 155 mm 1
AE 1110.500 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
AE 1055.500 800 mm 600 mm 300 mm 1
AE 1045.500 400 mm 500 mm 210 mm 1
AE 1054.500 600 mm 600 mm 250 mm 1
AE 1180.500 800 mm 1000 mm 300 mm 1
AE 1213.500 1000 mm 1200 mm 300 mm 2
AE 1280.500 800 mm 1200 mm 300 mm 1
AE 1339.500 600 mm 380 mm 350 mm 1
AE 1030.500 380 mm 300 mm 155 mm 1
AE 1057.500 500 mm 700 mm 250 mm 1
AE 1060.500 600 mm 600 mm 210 mm 1
AE 1077.500 760 mm 760 mm 210 mm 1
AE 1031.500 380 mm 300 mm 210 mm 1
AE 1032.500 200 mm 300 mm 120 mm 1
AE 1076.500 600 mm 760 mm 210 mm 1
AE 1090.500 600 mm 1000 mm 250 mm 1
AE 1114.500 1000 mm 1400 mm 300 mm 2
AE 1338.500 380 mm 600 mm 350 mm 1
AE 1100.500 1000 mm 760 mm 210 mm 2
AE 1260.500 600 mm 1200 mm 300 mm 1
AE 1036.500 300 mm 300 mm 155 mm 1
AE 1058.500 600 mm 800 mm 250 mm 1
AE 1350.500 500 mm 500 mm 300 mm 1
AE 1073.500 760 mm 760 mm 300 mm 1
AE 1034.500 300 mm 400 mm 210 mm 1
AE 1050.500 500 mm 500 mm 210 mm 1
AE 1360.500 600 mm 600 mm 350 mm 1
AE 1130.500 1000 mm 760 mm 300 mm 2
AE 1039.500 600 mm 380 mm 210 mm 1
AE 1033.500 300 mm 300 mm 210 mm 1
AE 1037.500 400 mm 800 mm 300 mm 1
AE 1038.500 380 mm 600 mm 210 mm 1
AE 1380.500 380 mm 380 mm 210 mm 1
AE 1376.500 600 mm 760 mm 350 mm 1