Winkelmandje

Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte

    Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte

    Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand.

Bestelnr. Uitvoering Voor breedte Voor functieruimte-H
SV 9683.561 met doorvoer van kunststof = 600 mm 150 mm
SV 9683.562 met doorvoer van kunststof = 600 mm 200 mm
SV 9683.563 met doorvoer van kunststof = 600 mm 300 mm
SV 9683.564 met doorvoer van kunststof = 600 mm 400 mm
SV 9683.604 gesloten = 1000 mm 400 mm
SV 9683.606 gesloten = 1000 mm 600 mm
SV 9683.608 gesloten = 1000 mm 800 mm
SV 9683.624 gesloten = 1200 mm 400 mm
SV 9683.626 gesloten = 1200 mm 600 mm
SV 9683.628 gesloten = 1200 mm 800 mm
SV 9683.642 gesloten = 400 mm 200 mm
SV 9683.643 gesloten = 400 mm 300 mm
SV 9683.644 gesloten = 400 mm 400 mm
SV 9683.646 gesloten = 400 mm 600 mm
SV 9683.648 gesloten = 400 mm 800 mm
SV 9683.660 gesloten = 600 mm 1000 mm
SV 9683.661 gesloten = 600 mm 150 mm
SV 9683.662 gesloten = 600 mm 200 mm
SV 9683.663 gesloten = 600 mm 300 mm
SV 9683.664 gesloten = 600 mm 400 mm
SV 9683.666 gesloten = 600 mm 600 mm
SV 9683.668 gesloten = 600 mm 800 mm
SV 9683.680 gesloten = 800 mm 1000 mm
SV 9683.681 gesloten = 800 mm 150 mm
SV 9683.682 gesloten = 800 mm 200 mm
SV 9683.683 gesloten = 800 mm 300 mm
SV 9683.684 gesloten = 800 mm 400 mm
SV 9683.688 gesloten = 800 mm 800 mm
SV 9683.686 gesloten = 800 mm 600 mm