Winkelmandje

Klemmenbox voor modulair aftakkingsveld

Bestelnummer SV 9683.703

  Product Lifecycle  
Active
  • Klemmenbox voor modulair aftakkingsveld
    Lees meer

    Als afscheiding tussen de aansluitingen, apparatenruimte, railkoperruimte en kabelrangeerruimte.

    Dit product is toegevoegd aan je winkelmandje

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    Aantal VE*

    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Daarnaast is nodig

    + Product omschrijving

    Beschrijving: Voor afscheiding van de aansluitingen (klemmen) van apparaatruimte, railkoperruimte en kabelrangeerruimte overeenkomstig Form 4b volgens IEC 61 439-2.
    Montage-instructie: De aansluitruimten worden afgestemd op de hoogte van de functieruimten aan de betreffende zijwand in de kabelrangeerruimte gemonteerd
    Aan de bij de levering inbegrepen montagebeugel kan indien gewenst een klemmenstrook worden gemonteerd
    Materiaal: Deksel en afdekking: plaatstaal, 1,5 mm
    Montagebeugel: plaatstaal
    Oppervlak: Deksel en afdekking: verzinkt
    Levering: 2 deksels (boven/onder)
    2 afdekkingen (voor/achter)
    2 montagebeugels
    Incl. bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Diepte: = 600 mm
    Diepte: = 800 mm
    Geschikt voor functieruimte: met hoogte: 300 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 3,18 kg
    EAN: 4028177937444
    Douanetariefnummer: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Product omschrijving: SV VX Klemmenbox vorm 4B, comp. H=300mm

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding: 
    (Global)

     
     
     
     
     
     
     

     Klemmenbox voor modulair aftakkingsveld

    Bestelnummer SV 9683.703

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten