Aanbouwkasten TS 8 Railkoperkasten

Bestelnummer SV 9670.208

  Product Lifecycle  
Passive
  • Aanbouwkasten TS 8 Railkoperkasten

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15.02.2019 
    Sluiten
    Lees meer

    Aanbouwkasten TS 8 als lege behuizing voor opname van verticale railsystemen.

     Aanbevolen toebehoren

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Plaatstaal
    Oppervlak: Behuizingsframe: dompelgrondlak
    Dak, achterwand, frontplaat, bodemplaat: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 55
    Beproevingsgrondslag: IEC 61 439-1/-2
    IEC 61 641
    Levering: Kastframe
    Frontplint
    Dak
    Achterwand
    Bodemplaat
    Opmerking: De railkoperkast wordt samen met de hoofdkast op een plaatstalen sokkel geplaatst, d.w.z. dat de plaatstalen sokkel van de hoofdkast 200 mm breder dient te worden geselecteerd.
    Afmetingen: Breedte: 200 mm
    Hoogte: 2000 mm
    Diepte: 800 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 37,5 kg
    EAN: 4028177574939
    Douanetariefnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000268
    ETIM 6.0: EC000268
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Productbeschrijving: 0

    + Toelatingen

    Toelichtingen:
    Fabrikantverklaring: 
    (EN, DE)
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    1CS   2CS   1DA   2DA   1DE   2DE   1EN   2EN   1ES   2ES   1FI   2FI   1FR   2FR   1HU   2HU   1IT   2IT   1NL   2NL   1NO   2NO   1PL   2PL   1RU   2RU   1SE   2SE   1TR   2TR   1ZH   2ZH  
    Documentatie:
    Handleiding: 
    (FR, EN, DE)

    + Toebehoren toevoegen

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Aanbouwkasten TS 8 Railkoperkasten

    Bestelnummer SV 9670.208

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten