Voeding voor LCD-display

Bestelnummer SV 9343.400

  Product Lifecycle  
Active
  • Voeding voor LCD-display
    Lees meer

    Voor voeding van het display via steekbare patchkabel

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Voor montage op montagerails volgens EN 60 715, 7,5 mm hoog.
    Materiaal: Polycarbonaat
    Vlamdovend volgens UL 94-V0
    Kleur: RAL 9005
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 20
    Levering: Voeding
    Stekker 2 x 2,5 mm²
    Afmetingen: Breedte: 71 mm
    Hoogte: 91 mm
    Diepte: 61 mm
    Nominale spanning: 85 V - 265 V (AC/DC) , 50 Hz/60 Hz
    Omgevingsomstandigheden: Bedrijfstemperatuur: -5 °C...+55 °C
    Opslagtemperatuur: -25 °C...+70 °C
    Luchtvochtigheid (niet condenserend): 5 % - 95 %
    Uitgangsstroom (max.): 0,42 A
    Uitgangsspanning: 24 V (DC)
    Interfaces: 1 x Modbus RTU (RJ12)
    2 x Modbus RTU (RJ45)
    Bedrijfstemperatuur: -5 °C...+55 °C
    Opslagtemperatuurbereik: -25 °C...+70 °C
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 0,22 kg
    EAN: 4028177802292
    Douanetariefnummer: 85043121
    ETIM 7.0: EC001103
    ETIM 6.0: EC001103
    eCl@ss 8.0/8.1: 27143131
    eCl@ss 6.0/6.1: 27143131
    Productbeschrijving: SV RiLine60 Netdeel tbv NH Meetmoduul, 71x91x61mm BxHxD, 85-265 (AC/DC) 0,42A uitgang uitgangsspanning 24VDC, Modbus

    + Toelatingen

    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding:  
    DE   EN   RU  
    Leaflet: 
    (FR, EN, DE)
    White paper:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Voeding voor LCD-display

    Bestelnummer SV 9343.400

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten