Winkelmandje

LCD-display voor monitoring

Bestelnummer SV 9343.410

  Product Lifecycle  
Active
  • LCD-display voor monitoring
    Lees meer

    Intuïtieve configuratie van alarm- en grenswaarden. Weergave van meer dan 50 meetparameters

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    Aantal VE*

    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Daarnaast is nodig

    + Productbeschrijving

    Mogelijkheden: Weergave van meer dan 50 parameters door verlichte display
    Intuïtieve configuratie van alarm- en grenswaarden
    Spanningsvoorziening voor display via insteekbare RJ120-patchkabel
    Materiaal: Polyfenylether (PPE)
    Kleur: RAL 9005
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 51 (voorzijde)
    IP 41 (behuizing)
    Levering: LCD-display
    Kabel modbus RTU (RJ12), lengte: 2 m
    Afmetingen: Breedte: 96 mm
    Hoogte: 96 mm
    Diepte: 46 mm
    Omgevingsomstandigheden: Bedrijfstemperatuur: -5 °C...+55 °C
    Opslagtemperatuur: -25 °C...+70 °C
    Luchtvochtigheid (niet condenserend): 5 % - 95 %
    Interfaces: 1 x Modbus RTU (RJ12)
    Bedrijfstemperatuur: -5 °C...+55 °C
    Opslagtemperatuurbereik: -25 °C...+70 °C
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 0,25 kg
    EAN: 4028177802308
    Douanetariefnummer: 85312040
    ETIM 7.0: EC001103
    ETIM 6.0: EC001103
    eCl@ss 8.0/8.1: 27143131
    eCl@ss 6.0/6.1: 27143131
    Productbeschrijving: SV RiLine60 LCD Display tbv monitoring, 96x96x46mm BxHxD Modbus, IP41

    + Toelatingen

    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding:  
    DE   EN   RU  
    Leaflet: 
    (FR, EN, DE)
    White paper:  
    DE   EN  

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     LCD-display voor monitoring

    Bestelnummer SV 9343.410

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten