RiMatrix S Standaardruimte

Artikelnummer: DK 7998.407

De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten opgebouwd in het kader van een compartimentering van de Hot Cube en Cold Cube.

Artikelnummer:
DK 7998.407
Product omschrijving
De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten opgebouwd in het kader van een compartimentering van de Hot Cube en Cold Cube.
Voordelen
Hogere energiebesparing
Cube-systeem gecombineerd uit deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koele lucht in computerruimten mogelijk maken
Levering
Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Inbedrijfstelling en overdracht
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten
Op maat gemaakt Cube-systeem
Binnenwerkse diepte
7.000 mm
Binnenwerkse hoogte
2.722 mm
Binnenwerkse breedte
4.774 mm
Klimatisering (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundant
Aantal NSHV
2
Aantal PDU basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Design burglar protection
Ja
Be- en ontvochtigingssysteem
Optioneel
Ruimteblussysteem
Optioneel
Uitvoering
Double 9
Afmetingen
Breedte: 4.839 mm
Hoogte: 2.750 mm
Diepte: 7.070 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
73089059
EAN
4028177702523
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
RiMatrixS Standard Room Double 9 180kW
Software
Software