Data Center Container DCC

Bestelnummer DK 7857.964

  Product Lifecycle  
Active
  • Data Center Container DCC
    Lees meer

    Data Center Container voor het mobiele of tijdelijke gebruik van IT-systemen incl. een innovatieve, directe vrije koeling van max. 20 kW. Dat bespaart tot 40% van de koelkosten.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Levering: Hoogbelastbare verhoogde vloer
    Plug & play energieverdeling
    Veiligheidsdeur WK2
    Harde schotten 4 x DN200
    DET-AC XL brandmeld- en blusinstallatie
    Direct Free Cooling
    Opties: Hogere racks (47 HE)
    Rack voeding (PSM, PDM)
    Monitoring pakket (CMC)
    Veiligheidsdeur WK3
    Extra harde schotten
    Metalen zonwering
    Toegangssystemen, toegangsdeur (toetsenbord, codekaart)
    Monitoring en Management (CMC, RiZone)
    UPS onderbrekingsvrije voeding
    DET-AC XL brandmeld- en blusinstallatie
    Technische gegevens: Brandbeveiliging: Brandbeveiliging interne bekledingsprofielen: F30, optioneel F90 overeenkomstig DIN 4102/EN 1363, per component getest
    Schottensysteem: Type: hard tussenschot DN200
    Schottensysteem: Afmetingen pakruimte: 120 x 120 mm
    Verhoogde vloer: Onderconstructie: Schakelcentrale
    Verhoogde vloer: Aantal sleufplaten afhankelijk van het aantal racks
    Verhoogde vloer: Totale opbouwhoogte: 300 mm
    Directe vrije koeling: Beschikbaar als 10 kW moduul
    Directe vrije koeling: Gericht koelen met Cold Cube-systeem
    Energieverdeling: Voeding: CEE-wandaggregaatconnector 125 A, 3 Ph/N/PE, 400 V/50 Hz
    Afmetingen behuizing (B x H x D): 600 x 2000 x 400 mm
    Opmerking: Geschakelde containers, hogere koelvermogens, bijv. met behulp van LCP-technologie of meer dan zeven racks – wij concipiëren graag samen met u uw individuele Data Center Container.
    Vraag het Rittal Data Center Container projectregistratieblad aan. U ontvangt binnen enkele dagen snel en eenvoudig een eerste aanbieding.
    Engineering op aanvraag
    Uitvoering: R3A
    Redundante koeling: n+1
    Afmetingen: Breedte: 3000 mm
    Hoogte: 3250 mm
    Diepte: 10000 mm
    Bruikbaar oppervlak: 25,7 m²
    Max. aantal racks 42 HE: Breedte 600 mm: 10
    Breedte 800 mm: 7
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177689435
    ETIM 6.0: EC002499
    ETIM 5.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189253

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentatie:
    White paper:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Data Center Container DCC

    Bestelnummer DK 7857.964

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten