Lak

Bestelnummer SZ 2581.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Lak
    Lees meer

    Lak voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.
    Kleur: RAL 7022
    Container: Inhoud: 150 ml
    Uitvoering: Spuitbus
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 0,36 kg
    EAN: 4028177028708
    Douanetariefnummer: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Productbeschrijving: SZ Spuitbus, kleur RAL 7022, 150 ml

    + Downloads

    Databladen:
    Veiligheidsinformatieblad:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   RU   SE   TR   ZH  

     
     
     
     
     
     
     

     Lak

    Bestelnummer SZ 2581.000

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten