Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Het artikel wordt vervangen door:
9681208
Montageprofiel voor deeldeur
Artikelnummer: SV 9671.208
Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren, met 25 mm-raster voor individuele componenten aan de achterzijde van de deur, zoals kabelkanalen, slanghouders, etc.
- Artikelnummer:
- SV 9671.208
- Product omschrijving
- Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren. De montageprofielen zijn voorzien van een 25 mm-raster en kunnen voor de montage van individuele componenten aan de achterzijde van de deur worden gebruikt, bijv. kabelkanalen, slanghouders, etc. Gatdiameter van de montageprofielen: 4,5 mm
- Materiaal
- plaatstaal, 1 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 698 mm
- Afmetingen
- Lengte: 698 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 2,02 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Product omschrijving
- TS Montageprofielen voor deeldeuren, voor kastbreedte 800 mm, L=698 mm, voor deeldeurhoogte 150-800 mm, plaatstaal, verzinkt