Winkelmandje

Frontplaat, onder, gesloten voor VX

Bestelnummer SV 9682.336

  Product Lifecycle  
New
  • Frontplaat, onder, gesloten voor VX
    Lees meer

    Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Gesloten
    Beschrijving: Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
    Materiaal: Plaatstaal, 1,5 mm
    Oppervlak: Structuurlak
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54
    Levering: Frontplint
    Verdeelprofiel
    Incl. bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Breedte: = 600 mm
    Afmetingen: Hoogte: 100 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177929937
    Douanetariefnummer: 94039010
    ETIM 7.0: EC000456
    ETIM 6.0: EC000456
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142423
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
    Productbeschrijving: VX Frontplaat, onder, voor kastbreedte 600 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding: 
    (FR, EN, DE)

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Frontplaat, onder, gesloten voor VX

    Bestelnummer SV 9682.336

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten