Systeembevestiging voor Maxi-PLS

Bestelnr.: SV 9650098

Voor inbouw van de railsteunen.

Bestelnr.:
SV 9650098
Uitvoering
voor inbouw aan de boven-/onderzijde in het achterste bereik
Toepassingsgebieden
Voor de inbouw van railsteunen
Materiaal
Roestvaststaal
Aantal polen
150 mm
Geschikt voor railkoper
Maxi-PLS 3200
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,216 kg
Brutogewicht
4,415 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177576810
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Maxi-PLS systeembevestiging, hartafstand 150 mm, voor TS8 800 mm diep, 3200A, boven-/onderin achterste bereik, RVS
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Databladen
Algemene technische informatie