Deelmontageplaten voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Bestelnr.: SV 9673686

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.

Bestelnr.:
SV 9673686
Uitvoering
zonder doorvoer
Product omschrijving
Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
600 mm
Afmetingen
Breedte: 702 mm
Hoogte: 593 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,11 kg
Brutogewicht
9,589 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177544000
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 800 mm en functieruimtehoogte 600 mm, 702x593 mm BxH, plaatstaal verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie