Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

Bestelnr.: DK 5516790

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Zonder 19"-interieuropbouw als lege kast voor individuele opbouw on verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

Snelkoppeling, driedelig voor TS/TS

Buitenkoppeling voor TS/TS

Kabelbevestigingsrail voor TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, uitvoering metered

Bestelnr.:
DK 5516790
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor (180°)
Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, ééndelig, gesloten
Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten
Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.200 mm
Design doors
gesloten, IP 55
Uitvoering 19"-niveau(s)
zonder 19"-interieuropbouw
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Bij kasten met de hoogte en diepte 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm zijn de passende zijwanden optioneel verkrijgbaar
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
EAN
4028177703506
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
TS IT, zonder 19"-interieuropbouw, zichtdeur, BHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 HE, IP 55
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens
Visio Shapes