Bodemplaatmodulen, geventileerd, met regelaar luchthoeveelheid voor DK-TS

Bestelnr.: DK 7825386

Bodemplaatmodule, geventileerd met luchtdoorstroomregelaar maakt de gecontroleerde luchtgeleiding mogelijk vanuit de verhoogde vloer naar de inbouwcomponenten.

Bestelnr.:
DK 7825386
Product omschrijving
Maakt een gecontroleerde luchtgeleiding mogelijk vanonder de verhoogde vloer naar de inbouwcomponenten. Individueel instelbare lamellen maken de regeling van een vrije luchtdoorlaat mogelijk tussen 10 en 80 %. Als de achterste ruimte van de kast of behuizing door middel van bodemplaten is afgescheiden, kan de benodigde luchtvolumestroom individueel worden geregeld. Ook is de verdeling van de luchtstroom onder de verhoogde vloer aan de eisen per kast of behuizing aan te passen. Het bodemplaatmoduul is willekeurig met alle bodemplaten te combineren. Bodemplaatmoduul incl. contacterende bevestigingsschroeven, een extra aardkabel is niet nodig.
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Bodemplaatmodulen, geventileerd
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,01 kg
Brutogewicht
3,21 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177551145
ECLASS 8.0
27189261