- Bestelnr.:
- DK 7086535
- Product omschrijving
- Voor inbouw van 16 D-Sub (trapezium)-connectoren. Met opnamemogelijkheid voor kabelopvangbeugels DK 7610.000 of DK 7611.000.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Voor pooltal
- 15
- Aantal connectorplaatsen
- 16
- Aantal connectorplaatsen
- :
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,678 kg
- Brutogewicht
- 0,743 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166387
- ECLASS 8.0
- 19170112