- Bestelnr.:
- DK 7828960
- Uitvoering
- Verzinkt
- Product omschrijving
- Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus. Het legbord wordt direct aan de gebogen profielen bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- Belastbaarheid
- 75 kg oppervlaktebelasting, statisch
- Opmerking
- Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 452,5 mm
Hoogte: 20 mm
Diepte: 578 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,119 kg
- Brutogewicht
- 3,319 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233294
- ECLASS 8.0
- 27189261