- Bestelnr.:
- TS 8801520
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Verdeelprofiel
Scharnieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 200 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54, bij complete uitvoering
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,686 kg
- Brutogewicht
- 2,886 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250611
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204