Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor TS

Bestelnr.: SV 9665913

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.

Bestelnr.:
SV 9665913
Toepassingsgebieden
Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere TS kasten.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Number of required cable entry glands
6
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Breedte: = 850 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,083 kg
Brutogewicht
5,35 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177525849
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat, voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 850 mm en -diepte 600 mm, plaatstaal, RAL 7035, 6 flenzen nodig