Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Artikelnummer:
- SZ 1039091601
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnenraad metrisch
- M16 x 1,5
- Buitendraad PG
- 9 cm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring MS rond, PG9 - M16x1,5, messing vernikkelt