RSD-Ms-Ex

Artikelnummer: SZ 1079251650

Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen

Artikelnummer:
SZ 1079251650
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
Buitendraad metrisch
M25 x 1,5
Binnenraad metrisch
M16 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms-Ex, metrisch, van M 25 x 1,5 naar M 16 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180