- Bestelnr.:
- SZ 1079483601
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Binnendraad PG
- 36 mm
- Buitendraad PG
- 42 mm
- Explosieveilig
- Ja
- Vernikkeld
- Ja
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring RSD-Ms-Ex, PG, van PG 48 naar PG 36, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180