- Artikelnummer:
- SZ 1.106.1600.58
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik
- Materiaal
- Messing
O-ring: FKM
Dichtring: FKM
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 18 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -25 °C...200 °C
- Schroefdraadlengte
- 5 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel WADI-A-FPM, Metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 7 - 9, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -25 - 200