WADI-A-FPM

Bestelnr.: SZ 1106160080

Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik

Bestelnr.:
SZ 1106160080
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing met hoger temperatuurbereik
Materiaal
Messing
O-ring: FKM
Dichtring: FKM
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Sleutelwijdte
24 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-25 °C...200 °C
Schroefdraadlengte
6 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel WADI-A-FPM, PG, PG 16, klembereik 11 - 15, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -25 - 200