- Bestelnr.:
- SZ 1106400001
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels van messing voor de grootste klembereiken
- Materiaal
- Messing
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Draadmaat NPT
- 4"
- Sleutelwijdte
- 100 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 22 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 22 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,3 kg
- Brutogewicht
- 2,3 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-XL, G, G 4", klembereik 68 - 75, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 100