Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken en waar EMC problemen kunnen optreden
- Artikelnummer:
- SZ 1119100050
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Kabelwartels van messing voor de kleinste klembereiken en waar EMC problemen kunnen optreden
- Materiaal
- INOX 1.4305
O-ring: NBR - Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 12 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 6 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149111
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-MINI EMC-M10x1.5, voor kabel 4-6 mm, messing vernikkelt, met O-ring