Doorvoeren met trekontlasting
- Artikelnummer:
- SZ 1143420001
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Doorvoeren met trekontlasting
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Sleutelwijdte
- 59 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 10 mm
- Schroefdraadlengte
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Trekontlasting KLE, PG, PG 42, klembereik 31 - 43, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex