KLE

Artikelnummer: SZ 1143480001

Doorvoeren met trekontlasting

Artikelnummer:
SZ 1143480001
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Doorvoeren met trekontlasting
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Sleutelwijdte
64 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 11 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Trekontlasting KLE, PG, PG 48, klembereik 35 - 48, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex