Uitvoering VX IT-standaard, zonder voor- en achterdeur
- Artikelnummer:
- VX 1182096
- Uitvoering
- Kastframe VX met dakplaat
zonder frontdeur en deur achter
geventileerd
zonder zijwanden - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kastframe en dak: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005 - Levering
- Kastframe
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 150 mm / 130 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 520 mm
- 19"-bevestiging
- boven en onder aan de dwarstraverse geschroefd
- Uitvoering
- Standaard
- Uitvoering dak
- meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
- Uitvoering profielen
- Standaard 19"-profielen in de VX IT
- Uitvoering bodem
- open
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- voor en achter
- Belastbaarheid
- 8.000 N
- Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
- 8.000 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 52,9 kg
- Brutogewicht
- 66,4 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177973305
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- VX IT Open, 19"-profielen boven en onder aan de dwarstraverse geschroefd, BHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035
- Documentatie
- Further instructions
- Handleiding