VX IT Open

Artikelnummer: VX 1182097

Uitvoering VX IT-standaard, zonder voor- en achterdeur

Artikelnummer:
VX 1182097
Uitvoering
Kastframe VX met dakplaat
zonder frontdeur en deur achter
geventileerd
zonder zijwanden
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
General colour
RAL 7035
Kleur
Kastframe en dak: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Kastframe
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
150 mm / 330 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
720 mm
19"-bevestiging
boven en onder aan het diepteprofiel geschroefd en aan de montagerail aan het kastframe geschroefd
Uitvoering
Standaard
Uitvoering dak
meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Uitvoering profielen
Standaard 19"-profielen in de VX IT
Uitvoering bodem
open
Uitvoering 19"-niveau(s)
voor en achter
Belastbaarheid
15.000 N
Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
12.000 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
73 kg
Brutogewicht
76 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177973299
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
VX IT Open, 19"-profielen boven en onder aan diepteprofielen en aan de montagerail aan het kast-/behuizingsframe geschroefd, BHD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Further instructions
Handleiding